EML-LT (40X150)R
-
Etiquette
1314240
Etiquette, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, type de montage: collage, Nombre d'étiquettes: 1000, hauteur du champ de texte: 40 mm, largeur du champ de texte: 150 mm
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Les repères pour appareils autocollants EML-LT... conviennent particulièrement au marquage des composants dans les environnements de réfrigération et de congélation
Il est possible de coller l'étiquette à des températures allant jusqu'à -40 °C
Température d'utilisation -40 °C ... 120 °C
Repérage rapide et économique grâce aux imprimantes à rouleau THERMOMARK ... de Phoenix Contact
Associé au ruban encreur adapté, le repérage est très résistant aux solvants et aux influences mécaniques