PML-P107 (D100) - Étiquette d'interdiction
1014203

Étiquette d'interdiction, Feuille, rouge/blanc, repéré: Défense d'introduire la main, type de montage: collage, diamètre: 100 mm, Nombre d'étiquettes: 3

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles


Avantages

Etiquettes d'interdiction à coller, pré-imprimées avec symbole
Convient à une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur
Les étiquettes d'interdiction répondent à la norme internationale selon ISO 7010