Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Maroc. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

AI 1,0-8 YE-S - Embout
1212782

Embouts en bande, 1,0 mm2, longueur d'embout 8 mm, avec collets en plastique, selon DIN 46228-4, coloris spécial jaune, avec extrémité fonctionnelle pour un traitement sûr et convivial avec Crimphandy, 20 bandes de 50 embouts chacune.

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles




Avantages

Les embouts en ruban pour Crimphandy sont adaptés à une utilisation sur tous les blocs de jonction, en particulier ceux du système CLIPLINE complete
Les embouts avec manchon en plastique sont en cuivre électrolytique souple avec étamage galvanique.
Dans le cas de connexions très rapprochées, ceci contribue à améliorer la sécurité de l'isolation et protège l'extrémité des fils.