UL Recognized
Identifiant de lhomologation: E468743-20230808Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Degré de pollution 2 | 600 V | 16 A | - 14 | |
Selon la norme UL2237 | 250 V | 16 A | - 14 |
Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Maroc. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays
Embases paroi avant, Puissance, 5-pôles, Connecteur encastré, droit, M12-Standard, L-codage, sur extrémité libre, Cordons individuels, longueur de câble: 0,5 m, 2,50 mm2, Cordon PEX
Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Degré de pollution 2 | 600 V | 16 A | - 14 | |
Selon la norme UL2237 | 250 V | 16 A | - 14 |