DFK-PC 4/ 2-G-7,62-LOE - Embase traversante
1830758

Embase traversante, section nominale: 4 mm2, coloris: vert, intensité nominale: 15 A, tension de référence (III/2): 400 V, surface des contacts: Sn, type de contact: Mâle, nombre de potentiels: 2, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 2, nombre de connexions: 2, gamme d'articles: DFK-PC 4/..-G -LOE, pas: 7,62 mm, type de raccordement: Raccordement soudé, montage: Soudage, plan des broches: Brochage linéaire, longueur de broche [P]: 5,87 mm, nombre de picots par potentiel: 2, système débrochable: COMBICON PC 4, Orientation du modèle d'enfichage: Standard, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles




Avantages

Le raccordement soudé fixe empêche tout desserrage intempestif
Raccordement peu encombrant
Le raccordement de câble sur la face intérieure de l'appareil permet un positionnement flexible de la traversée de paroi