SACC-BP-M-M12/M15-6-THR PW - Presse-étoupe de boîtier
1420826

Presse-étoupe de boîtier, Connecteur mâle, M12, Montage face arrière, M15 x 1, THR- und Wellenlötkontakte, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2025-Q4 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Intégration aisée des appareils grâce aux raccordements vissés mécaniques des ports avec fixation filetée
Montage efficace sur circuit imprimé : connecteurs en deux parties pour le soudage THR