Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Maroc. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

MCV 0,5/ 8-G-2,54 SMD R44 - Embase de circuit imprimé
1821601

Embase de circuit imprimé, section nominale: 0,5 mm2, coloris: noir, intensité nominale: 6 A, tension de référence (III/2): 160 V, surface des contacts: Au, type de contact: Mâle, nombre de potentiels: 8, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 8, nombre de connexions: 8, gamme d'articles: MCV 0,5/..-G-SMD, pas: 2,54 mm, montage: Sertissage SMD, plan des broches: Géométrie de pastille linéaire, nombre de picots par potentiel: 1, système débrochable: COMBICON FMC 0,5, Orientation du modèle d'enfichage: Standard, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: Sangle en largeur de 44 mm

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles




Avantages

Conçue pour les procédés de soudage TMS
Des broches à souder supplémentaires réduisent la contrainte mécanique des points de soudure
Les points de contact dorés garantissent la stabilité à long terme de la qualité de transmission
Le raccordement vertical permet le positionnement de plusieurs rangées sur le circuit imprimé
Livraison en conditionnement en bande selon CEI 60286-3 pour équipement automatique