Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Maroc. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

GMSTB 2,5/ 3-GF-7,62 EX - Embase de circuit imprimé
1795899

Embase de circuit imprimé, section nominale: 2,5 mm2, coloris: vert, intensité nominale: 12 A, surface des contacts: Sn, type de contact: Mâle, nombre de potentiels: 3, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 3, nombre de connexions: 3, gamme d'articles: GMSTB 2,5/..-GF-EX, pas: 7,62 mm, montage: Soudage à la vague, plan des broches: Brochage linéaire, longueur de broche [P]: 3,23 mm, nombre de picots par potentiel: 1, système débrochable: COMBICON MSTB 2,5 EX, Orientation du modèle d'enfichage: Standard, verrouillage: Verrouillage à vis, type de fixation: Bride filetée, type de conditionnement: emballé dans un carton

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles




Avantages

Flexibilité maximale pour la conception d'appareils : une embase pour connecteurs avec différentes connectiques
Satisfait aux exigences de sécurité accrues du type de protection « Ex eb » suivant CEI 60079-7 pour les zones explosives
Ce principe de montage réputé permet une utilisation à l'échelle mondiale
Pas plus important pour des exigences de tension plus élevées
Flasque à visser, garantit la stabilité mécanique maximum