UM-BASIC/PRO108 CL A/U108-L GY - Elément latéral
1537866

Élément latéral (gauche) avec pied de montage du profilé pour profilés UM-BASIC de 108 mm de largeur de circuit imprimé

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Protection optimale de l'électronique grâce au recouvrement de toute la longueur du profilé
Surface utilisable agrandie sur le circuit imprimé, car les surfaces de blocage sont supprimées
Le nombre réduit de pièces simplifie la manipulation et réduit les coûts d'assemblage
Une installation rapide et sans outils permet de gagner du temps et d'augmenter la productivité
Une protection contre les contacts sûre empêche les influences mécaniques sur l'électronique