HC-M-08-GBIT-CT-M - Module à élément de contact
1417302

Module à élément de contact, nombre de pôles: 8, Mâle, Raccordement à sertir, 48 V, 5 A, 0,08 mm2 ... 0,5 mm2, diamètre extérieur du câble:5 mm ... 7 mm, application: Données, sans contacts à sertir

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles