HC-Q02-I-AT-HV-M - Élément de contact
1496725

Élément de contact, nombre de pôles: 2+PE, taille: D7, contacts de puissance: 2, nombre de raccordements par pôle: 1, Mâle, Raccordement vissé axial, 830 V, 40 A, 1,5 mm2 ... 10 mm2, application: Puissance

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Résistance aux chocs et aux vibrations selon la norme DIN EN 61373