HC-A16-I-UT-F - Élément de contact
1585320

Élément de contact, nombre de pôles: 16+PE, taille: D25, nombre de raccordements par pôle: 1, Connecteur femelle, Raccordement vissé, 250 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Avec profilé de détrompage en plastique (référence 1410916), détrompable
Pour une pointe test avec diamètre de 2 mm
Résistance aux chocs et aux vibrations selon la norme DIN EN 61373