QPD N 4PE2,5 9-16 BK VPE50 - Ecrou
1419981

Écrou QUICKON, noir, 4 pôles +PE, 1,0 mm2 à 2,5 mm2 / 690 V / 20 A, pour lignes de diamètre 9 mm à 16 mm.

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Innovant et économique en temps - le raccordement rapide QUICKON pour économiser jusqu'à 80 % du temps lors du raccordement sur place
Grande robustesse : boîtiers disponibles avec des indices de protection IP68/IP69K et IK07 pour une plage d'utilisation étendue