PLD E 608 W 315/E - Lampe LED pour armoire électrique
2702228

Lampe LED pour armoire électrique, plage de tensions d'entrée étendue AC, température de couleur 4000 K, avec détecteur de mouvement, prise de type E (par ex. pour la France et la Belgique)

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Montage sans outil grâce au système de crochet d'encliquetage breveté
Utilisation universelle grâce à une plage de tension AC étendue
Un détecteur de mouvements intégré permet d'économiser des frais d'installation et d'agencement pour le contacteur de porte
La prise de courant permet le fonctionnement des appareils externes également avec une armoire électrique hors tension
Câblage à moindres frais des armoires électriques juxtaposées grâce au montage en série
Éclairage optimal de l'armoire électrique grâce à l'optique intégrée
La durée de vie des LED de 50.000 h (valeur L70) évite un remplacement des ampoules