RVS 10-TP(2,4X0,8)L - Répartiteur de connexions
3192038

Répartiteur de connexions, tension nominale: 250 V, intensité nominale: 5 A, type de raccordement: TERMI-POINT®, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. und 10. Etage, section : 0,22 mm2 - 0,56 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles



Avantages

Les masques de repérage rouge/blanc à impression alternativement inversée 1 ... 10 ou a ... k permettent d'obtenir une bonne séparation visuelle des rangées de tiges et facilitent le raccordement et l'identification de connexions données.
Les bords extérieurs relevés du boîtier servent de goulotte pour les câbles, ce qui garantit un bon guidage et autorise l'utilisation des capots pour goulottes courants.
L'élément RVS 10 dispose de chaque côté de rainures de repérage toutes les 10 tiges TERMI-POINT®(TP) 2,4 x 0,8 mm pour les câbles entrants et sortants.