VAL-US-277/80/4+0-FM - Parafoudre
2910380

Parafoudre, listé UL type 1 et CEI type 2, à quatre canaux avec contact de télésignalisation, pour 277/480 V AC, 4 fils plus terre.

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Avec contact de signalisation à distance indépendant du potentiel
Parafoudre (SPD) référencé UL, à blocs de jonction ouverts
Signalisation optique et mécanique d'état des différents parafoudres
Parafoudre de type 2 à plusieurs canaux
Détrompage mécanique de toutes les fiches
Dispositif de déconnexion sur chaque connecteur mâle
Arrêt sécurisé du connecteur mâle en cas d'orages violents et de fortes vibrations grâce au dispositif de verrouillage novateur
Équipement de protection de type 2 à canaux multiples