SFP2-1S-1-20A-120AC-UT - Dispositif de protection antisurtension filtre CEM
1292421

Filtre CEM (filtre réseau) pour systèmes AC monophasés, pour le montage sur rail DIN NS 35, parafoudre intégré (UL type 2CA SPD, CEI type 2 SPD), tension nominale : 120 V AC, intensité nominale : 20 A

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles


Avantages

Protection fiable des équipements sensibles contre les perturbations dues aux câbles à haute fréquence et contre les impulsions de surtension et de courant de choc
Atténuation efficace avec une bobine couplée au courant et des condensateurs X et Y
Utilisation polyvalente grâce à une conception universelle du circuit
Parafoudre basse tension efficace côté entrée et côté sortie du filtre CEM
Convivial grâce à la simplicité du montage et de l'installation avec la technologie de raccordement vissé (UT)