D-UFB-V24/8-SB-B
-
Parafoudre
2782096
Adaptateur avec protection antisurtension fine pour interface V.24 avec Handshake. Raccordement : Connecteur mâle-femelle D-SUB 25, pour montage de conducteur
Informations détaillées concernant le produit
Classe d'essai CEI | C1 |
C3 | |
Classe de protection VDE | C1 |
C3 | |
Type | Adaptateur |
Type de raccordement | D-SUB 25 |
Dessin coté |
|
Largeur | 24,5 mm |
Hauteur | 54,5 mm |
Longueur | 84,6 mm |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Caractéristiques mécaniques | |
Paroi latérale ouverte | non |
Sens de l'action | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & Signal Ground/Shield-Earth Ground |
Tension permanente maximale UC | 15 V DC |
Tension permanente maximale UC (fil - masse du signal) | 15 V DC |
Courant utile de service IC pour UC | ≤ 5 µA |
Courant résidual IPE | ≤ 1 µA |
Courant nominal de décharge In (8/20) µs (fil-fil) | 300 A |
Courant nominal de décharge In (8/20) µs (fil-terre) | 300 A |
Courant nominal de décharge In (8/20) µs (fil-masse du signal) | 300 A |
Courant nominal de décharge In (8/20) µs (masse du signal-terre) | 5 kA |
Courant de choc cumulé (8/20) µs | 5 kA |
Courant de décharge Imax (8/20) µs maximal (fil-terre) | 300 A |
Courant d'impulsion nominal Ian (10/1000)µs (fil-terre) | 59 A |
Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-terre) spike | ≤ 600 V |
Limitation de la tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-masse du signal) spike | ≤ 22 V |
Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-blindage) spike | ≤ 22 V |
Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-terre) statique | ≤ 600 V |
Limitation de la tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-masse du signal) statique | ≤ 22 V |
Tension résiduelle avec In (fil-masse du signal) | ≤ 28 V |
Tension résiduelle avec Ian (10/1000 )µs (fil-masse du signal) | ≤ 25 V |
Niveau de protection Up (fil-terre) | ≤ 600 V |
Niveau de protection en tension Up statique (fil-masse du signal) | ≤ 28 V |
Temps d'amorçage tA (fil-fil) | ≤ 1 ns |
Temps d'amorçage tA (fil-terre) | ≤ 100 ns |
Temps de réponse tA (fil-signal de masse) | ≤ 1 ns |
Perte d'insertion aE, asym. | 0,1 dB (≤ 700 kHz) |
0,1 dB (≤ 50 kHz) | |
Fréquence limite fg (3 dB), asym., (masse du signal) dans un système de 50 Ω | typ. 4 MHz |
Fréquence limite fg (3 dB), asym., (masse du signal) dans un système de 600 Ω | typ. 300 kHz |
Courant de choc admissible (fil-fil) | C1 - 500 V / 250 A |
Courant de choc admissible (fil-terre) | C1 - 500 V / 250 A |
C3 - 25 A |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 60 °C |
Classe de protection VDE | C1 |
C3 | |
Distances dans l'air et lignes de fuite | |
Normes/Prescriptions | VDE 0110-1 / CEI 60664-1 |
Normes Spécification informatique | |
Normes/Prescriptions | CEI 61643-21 |
CEI 61643-21 |
Type de montage | Adaptateurs spécifiques à la configuration de raccordement |
Référence | 2782096 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Product key | CL3113 |
GTIN | 4017918069339 |
Poids par pièce (emballage compris) | 101 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 84,29 g |
Numéro du tarif douanier | 85363010 |
Pays d'origine | DE |
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT SARL
Lotissement la Colline II, Lot 37-38 Immeuble B 1er étage
Sidi Maârouf – Casablanca 20190