VC-EMV-KV-PG21( 9-13/ 9,5) - Presse-étoupe
1854200

Demi-raccord vissé CEM Pg21 pour boîtiers métalliques de taille 2-4, comprenant garniture caoutchouc, ressort type iris, rondelles coniques et vis de serrage, pour boîtier de taille 1, plage de serrage du blindage du câble [mm] 5,5-9,5, câble [mm] 9-13

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles