Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Maroc. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

NF PD IOL B - Coupleur inductif
1736167

Coupleur d'énergie et IO-Link de base, sans contact, 18 W, technologie de raccordement M12, port IO-Link Class A, IP68, forme de construction M30 x 1,5, combinable avec NF PD IOL R

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles




Avantages

Sans contact : pas d'usure mécanique, pas d'encrassement, pas de blocage lors du couplage
Flexible : en plus de l'énergie, il est possible de transmettre des données IO-Link ou deux signaux numériques PNP.
Robuste : boîtier en acier inoxydable IP68 avec raccordements M12 pour une utilisation dans des environnements exigeants
Compact : forme de construction M30 pour un montage peu encombrant
Plug and Play : les coupleurs de base et les coupleurs à distance se connectent automatiquement en nombre illimité (1:n), aucune configuration n'est nécessaire

Questions fréquemment posées


Les appareils répondent-ils aux exigences en matière de cybersécurité de la directive sur les radiocommunications (RED) ?

Les exigences du règlement délégué 2022/30 de la RED 2014/53/UE concernant l'article 3.3 d,e,f ne sont pas applicables au produit.
Article 3.3, d : les appareils n'ont pas d'accès actif à la communication réseau. Ils ne sont pas en mesure de pertu... Voir plus

Les exigences du règlement délégué 2022/30 de la RED 2014/53/UE concernant l'article 3.3 d,e,f ne sont pas applicables au produit.
Article 3.3, d : les appareils n'ont pas d'accès actif à la communication réseau. Ils ne sont pas en mesure de perturber les communications réseau ni de faire un usage abusif des ressources. Par conséquent, cette exigence ne s'applique pas aux appareils.
Article 3.3, e : non applicable aux appareils, car aucune donnée à caractère personnel n'est traitée et la vie privée des utilisateurs finaux n'est pas affectée
Article 3.3, f : non applicable, car les appareils ne sont pas utilisés pour des transactions financières

Voir moins