Têtes de station INTERBUS ST avec E/S intégrées et interfaces supplémentaires (périphérie)
La tête de station INTERBUS avec E/S possède, outre la fonction de tête de station proprement dite, 8 entrées et 8 sorties tout-ou-rien. 4 modules d'entrées/sorties INTERBUS ST peuvent être ajoutés à ces modules. Toutes les fonctions de tête de station, comme p. ex. : la déconnexion des modules d'entrées/sorties du réseau INTERBUS, sont maintenues.
Ces têtes de station sont particulièrement indiquées pour les applications caractérisées par un espace de montage limité ou lorsque le nombre de points d'entrées/sorties à traiter est réduit.
Les têtes de station IBS ST 24 BK DIO 8/8/3-T ou ....-LK offrent la possibilité de raccorder les entrées et les sorties, au choix, avec des bornes à vis sous forme de bloc de jonction multipolaires ou avec des connecteurs FLK. Cela facilite le câblage des relais électroniques de puissance ELR 319 ou des modules d'entrées/sorties VARIOFACE munis de connecteurs FLK à 14 broches.
Les têtes de station IBS ST 24 BK RB-T... ou IBS ST 24 BK RB-LK ... possèdent une dérivation supplémentaire pour le bus interstation. Cette dérivation possède les mêmes limitations que le bus interstation principal. On peut y intégrer tous les appareils munis d'une interface pour le bus interstation.
Toutes les têtes de station INTERBUS de ce type autorisent la déconnexion séparée des interfaces bus supplémentaires. Elles assurent en quelque sorte la tâche de deux têtes de station au sein du système INTERBUS et sont, par conséquent, traitées de la sorte dans les listes d'adresses et par le logiciel de configuration (CMD).
Attention : La composition des dérivations de bus partant d'une tête de station doit tenir compte de la topologie supportée par les cartes de couplage INTERBUS.
IBS ST 24 BK DIO 8/8/3-LK
-
Coupleur de bus
2751218
Tête de station INTERBUS-ST, raccordement F.O., 8 entrées TOR, 8 sorties TOR, 500 mA, E/S également disponibles via connecteur FLK, indice de protection IP20, comprenant: bornes à vis et bloc électronique
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Entrées/sorties supplémentaires embarquées
Dérivations de bus local/distant supplémentaires
Raccordement cuivre ou FO