Convertisseur QUINT CC/CC avec fonctionnalité maximale
Les convertisseurs DC/DC adaptent le niveau de tension, régénèrent la tension à l'extrémité de longs câbles, ou assurent la mise en place de systèmes d'alimentation indépendants grâce à l'isolation galvanique.
Afin de protéger de façon sélective et donc économique des installations, les convertisseurs CC/CC QUINT déclenchent magnétiquement des disjoncteurs avec six fois l'intensité nominale : ils sont donc très rapides. En outre, la haute disponibilité de l'installation est assurée par la surveillance préventive des fonctions, qui signale tout état de fonctionnement critique avant que des erreurs ne surviennent.
QUINT-PS/24DC/24DC/ 5/CO
-
Convertisseur DC/DC, protégé par vernis
2320542
Convertisseur DC/DC QUINT à découpage primaire pour montage sur profilé avec technologie SFB (Selective Fuse Breaking), vernis de protection, entrée : 24 V DC, sortie : 24 V DC / 5 A
Informations détaillées concernant le produit
Fonctionnement DC | |
Plage de tension nominale d'entrée | 24 V DC |
Plage de tension d'entrée | 18 V DC ... 32 V DC |
Plage de tension d'entrée étendue en service | 14 V DC ... 18 V DC (Déclassement) |
Plage de tension étendue | non |
Plage de tension d'entrée DC | 18 V DC ... 32 V DC |
14 V DC ... 18 V DC (en cours de fonctionnement, tenir compte du derating) | |
Type de tension de la tension d'alimentation | DC |
Choc de courant d'appel | typ. 15 A |
Intégrale de courant d'appel (I2t) | < 0,5 A2s |
Durée de pontage en cas de panne de courant | typ. 10 ms (24 V DC) |
Courant absorbé | 7 A (24 V, IBOOST) |
Protection contre l'inversion de polarité | oui, ≤ 30 V DC |
Circuit de protection | Protection contre les transitoires; Varistance |
Fusible d'entrée | 15 A (Protection d'appareil) |
Sélection du fusible approprié pour la protection d'entrée | 10 A ... 16 A (Caractéristique B, C, D, K) |
Rendement | > 92 % |
Caractéristique de sortie | U/I |
Tension de sortie nominale | 24 V DC ±1 % |
Plage de réglage de la tension de sortie (USet) | 18 V DC ... 29,5 V DC (> 24 V DC, constante de puissance limitée) |
Courant nominal de sortie (IN) | 5 A (-25 °C ... 60 °C) |
POWER BOOST (IBoost) | 6,25 A (-25 °C ... 40 °C permanents, UOUT = 24 V DC) |
Selective Fuse Breaking (ISFB) | 30 A (12 ms) |
Déclenchement magnétique de fusible | B2 / B4 / C2 |
Déclassement | 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
Résistance à l'alimentation de retour | 35 V DC |
Protection contre la surtension à la sortie (OVP) | < 35 V DC |
Charge capacitive max. | Illimité |
Limitation de courant active | env. 7,2 A |
Tolérance de réglage | < 1 % (modification charge statique 10 % ... 90 %) |
< 2 % (modification charge dynamique 10 % ... 90 %) | |
< 0,1 % (modification tension d'entrée ±10 %) | |
Ondulation résiduelle | < 20 mVCC |
Puissance de sortie | 120 W |
Pointes de commutation charge nominale | < 10 mVCC (20 MHz) |
Puissance dissipée à vide maximale | 2,4 W |
Puissance dissipée charge nominale max. | 11,4 W |
Temps d'établissement | < 2 ms (UOUT (10 % ... 90 %)) |
Montage en parallèle autorisé | oui, pour la redondance et l'augmentation de la puissance |
Connectabilité en série | oui |
2 (Appareils) | |
Signal: DC-OK, active | |
Description de la sortie | UOUT > 0,9 x UN: Signal « high » |
Plage de tension de commutation | 18 V DC ... 24 V DC |
Courant d'appel maximum | < 20 mA (protection contre les courts-circuits) |
Signal: POWER BOOST, active | |
Description de la sortie | IOUT < IN: Signal « high » |
Plage de tension de commutation | 18 V DC ... 24 V DC |
Courant d'appel maximum | < 20 mA (protection contre les courts-circuits) |
Signal: UIN OK, actif | |
Description de la sortie | UIN > 19,2 V : signal High |
Plage de tension de commutation | 18 V DC ... 24 V DC |
Courant d'appel maximum | < 20 mA (protection contre les courts-circuits) |
Entrée | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Section de conducteur rigide min. | 0,2 mm² |
Section de conducteur rigide max. | 2,5 mm² |
Section de conducteur souple min. | 0,2 mm² |
Section de conducteur souple max. | 2,5 mm² |
Section du conducteur AWG min. | 24 |
Section du conducteur AWG max. | 12 |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Filetage vis | M3 |
Couple de serrage min. | 0,5 Nm |
Couple de serrage max. | 0,6 Nm |
Sortie | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Section de conducteur rigide min. | 0,2 mm² |
Section de conducteur rigide max. | 2,5 mm² |
Section de conducteur souple min. | 0,2 mm² |
Section de conducteur souple max. | 2,5 mm² |
Section du conducteur AWG min. | 24 |
Section du conducteur AWG max. | 12 |
Longueur à dénuder | 7 mm |
Filetage vis | M3 |
Couple de serrage min. | 0,5 Nm |
Couple de serrage max. | 0,6 Nm |
Signal | |
Section de conducteur rigide min. | 0,2 mm² |
Section de conducteur rigide max. | 2,5 mm² |
Section de conducteur souple min. | 0,2 mm² |
Section de conducteur souple max. | 2,5 mm² |
Section du conducteur AWG min. | 24 |
Section du conducteur AWG max. | 12 |
Filetage vis | M3 |
Couple de serrage min. | 0,5 Nm |
Couple de serrage max. | 0,6 Nm |
Modes de signalisation | LED |
sortie de couplage active | |
Contact de relais | |
Sortie de signal: DC-OK, active | |
Affichage d'état | LED verte « DC OK » |
Coloris | vert |
Sortie de signal: POWER BOOST, active | |
Affichage d'état | LED « BOOST » jaune / IOUT > IN : LED allumée |
Coloris | jaune |
Informations sur l'affichage d'état | LED on |
Sortie de signal: UIN OK, actif | |
Affichage d'état | LED "UIN < 19,2 V" jaune / UIN < 19,2 V DC : LED allumée |
Coloris | jaune |
Informations sur l'affichage d'état | LED on |
Nombre de phases | 1 |
Tension d'isolement entrée / sortie | 1,5 kV (homologation du type) |
1 kV (Contrôle individuel) | |
1 kV (homologation du type) |
Type de produit | Convertisseurs DC/DC |
Gamme de produits | QUINT POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 890000 h (40 °C) |
Propriétés d'isolation | |
Classe de protection | III |
Degré de pollution | 2 |
Largeur | 32 mm |
Hauteur | 130 mm |
Profondeur | 125 mm |
Dimensions de montage | |
Distance de montage à droite/à gauche | 0 mm / 0 mm (≤ 70 °C) |
Distance de montage à droite/gauche (active) | 15 mm / 15 mm (≤ 70 °C) |
Distance de montage en haut/en bas | 50 mm / 50 mm (≤ 70 °C) |
Distance de montage en haut/en bas (active) | 50 mm / 50 mm (≤ 70 °C) |
Autre montage possible | |
Largeur | 122 mm |
Hauteur | 130 mm |
Profondeur | 35 mm |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Instructions de montage | juxtaposable : PN ≥50 %, horizontale 5 mm, près des composants actifs 15 mm, verticale 50 mm juxtaposable : PN <50 %, horizontale 0 mm, en haut verticale 40 mm, en bas verticale 20 mm |
Position de montage | Profilé horizontal NS 35, EN 60715 |
Protégée par vernis | oui |
Matériau du boîtier | Métallique |
Version du boîtier | Aluminium (AlMg3) |
Modèle de capot | Tôle d'acier galvanisée, exempte de chrome (VI) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C derating, 2,5 %/K, essai de type : mise en marche à -40 °C) |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Température ambiante (type de démarrage testé) | -40 °C |
Classe climatique | 3K3 (selon EN 60721) |
Humidité de l'air max. admissible (service) | 100 % (à 25 °C, sans condensation) |
Choc | 18 ms, 30g, dans chaque direction (selon CEI 60068-2-27) |
Vibrations (service) | < 15 Hz, amplitude ±2,5 mm (selon CEI 60068-2-6) |
15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
Temp Code | T4 (-25 ... +70 °C; > 60 °C, Derating: 2,5 %/K) |
Applications ferroviaires | EN 50121-4 |
EN 50155 | |
Norme – Equipement électronique des installations à courant fort | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
Norme – sécurité électrique | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
Norme – Faible tension de protection | EN 60950-1 (SELV) |
EN 60204-1 (PELV) | |
Norme, sectionnement sûr | DIN VDE 0100-410 |
Homologation construction navale | DNV GL (EMC B) |
Homologations UL | UL/C-UL Listed UL 508 |
UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
UL ANSI/ISA-12.12.01 classe I, division 2, groupes A, B, C, D T4 (site dangereux) |
Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
Règles CEM Perturbations radioélectriques | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
Règles CEM - Immunité électromagnétique | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 | |
Décharge électrostatique | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-2 |
Décharge électrostatique | |
Décharge par contact | 8 kV (Sévérité de contrôle 4) |
Décharge dans l'air | 15 kV (Sévérité de contrôle 4) |
Remarque | Critère A |
Champ électromagnétique HF | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-3 |
Champ électromagnétique HF | |
Plage de fréquence | 80 MHz ... 1 GHz |
Intensité de champ | 10 V/m |
Plage de fréquence | 1 GHz ... 2 GHz |
Intensité de champ | 10 V/m |
Plage de fréquence | 2 GHz ... 3 GHz |
Intensité de champ | 10 V/m |
Remarque | Critère A |
Transitoires électriques rapides (en salves) | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
Transitoires électriques rapides (en salves) | |
Entrée | 2 kV (Sévérité de contrôle 3 - asymétrique) |
Sortie | 2 kV (Sévérité de contrôle 3 - asymétrique) |
Signal | 2 kV (Sévérité de contrôle 4 - asymétrique) |
Remarque | Critère A |
Contrainte de surtension transitoire (Surge) | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-5 |
Contrainte de surtension transitoire (Surge) | |
Entrée | 1 kV (Sévérité de contrôle 2 - symétrique) |
2 kV (Sévérité de contrôle 3 - asymétrique) | |
Sortie | 1 kV (Sévérité de contrôle 2 - symétrique) |
2 kV (Sévérité de contrôle 3 - asymétrique) | |
Signal | 1 kV (Sévérité de contrôle 2 - asymétrique) |
Remarque | Critère A |
Perturbations conduites | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-6 |
Perturbations conduites | |
Entrée/sortie/signal | asymétrique |
Plage de fréquence | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Remarque | Critère A |
Tension | 10 V (Sévérité de contrôle 3) |
Émissions | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-6-3 |
Tension perturbatrice selon à EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) classe B domaine d'application : industrie et zones résidentielles |
Perturbations radioélectriques selon EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) classe B domaine d'application : industrie et zones résidentielles |
Critères | |
Critère A | Fonctionnement normal dans le cadre des limites fixées. |
Critère B | Perturbation temporaire du fonctionnement, que le dispositif corrige de lui-même. |
Référence | 2320542 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Product key | CMDQ43 |
GTIN | 4046356765930 |
Poids par pièce (emballage compris) | 845 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 845 g |
Numéro du tarif douanier | 85044095 |
Pays d'origine | CN |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002540 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121041 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: Non applicable) |
Produits compatibles
-
-
QUINT-PS/1AC/24DC/10/CO - Alimentation, protégée par vernis 2320911
-
QUINT-PS/3AC/24DC/10 - Alimentation 2866705
-
QUINT-ORING/24DC/2X10/1X20 - Module redondant, protégé par vernis 2320173
-
UTA 107/30 - Adaptateur de montage 2320089
-
UWA 182/52 - Adaptateur de montage 2938235
-
QUINT-PS-ADAPTERS7/1 - Adaptateur de montage 2938196
-
CB TM1 1A SFB P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique 2800836
-
CB TM1 2A SFB P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique 2800837
-
CB TM1 12A SFB P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique 2800844
-
CB TM1 16A SFB P - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique 2800845
Avantages
Démarrage fiable des charges les plus lourdes grâce à la réserve de puissance statique POWER BOOST, jusqu'à 125 % de l'intensité nominale continue
Surveillance préventive des fonctions, signalant tout état fonctionnement critique avant l'apparition d'erreurs
Tension constante : affinement de la tension de sortie pour une tension constante, même à l'extrémité de câbles longs
Possibilité d'utilisation pour différents niveaux de tension
Isolation galvanique : pour la conception de systèmes d'alimentation indépendants
Protection optimale avec peinture par immersion pour 100 % d'humidité
PHOENIX CONTACT SARL
Lotissement la Colline II, Lot 37-38 Immeuble B 1er étage
Sidi Maârouf – Casablanca 20190