Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Maroc. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

FA MCR-EX-HT-1TS-I-OLP - Convertisseurs pour tête de capteur
1145217

Ex i-Transmetteur de tête alimenté par la boucle de sortie pour la transmission des signaux de capteurs RTD et TC ainsi que de codeurs de résistance et de tension par 4 mA ... 20 mA. HART, Configuration standard, Raccordement vissé

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles