Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Maroc. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

PI-EX-RTD-I-NC - Convertisseur de signaux
2835590

Convertisseurs de température série Ex i : transforme les signaux des résistances thermométriques Pt 100 installés en zone Ex et transmet un signal 4 - 20 mA à une charge dans une zone sécurisée. Librement programmable. Isolation galvanique à 3 voies. Configurable.

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles