CK6,0-ED-6,00M PE DCC AG
-
Contact à sertir
1559523
Contact à sertir, série: HC-M-...-25, HC-DCC4-I-CT-HW, Mâle, tourné, diamètre de contact: 6 mm, section raccordable: 6 mm2 ... 6 mm2, AWG 10...10 , matériau de contact: Alliage de Cu