CK4,0-ED-4,00F AG
-
Contact à sertir
1274087
Contact à sertir, diamètre de contact: 4 mm, tourné, Connecteur femelle, matériau de contact: Alliage de cuivre, sans plomb, surface des contacts: plaqué argent, section raccordable: 4 mm2 ... 4 mm2, AWG 12