CK1,6-ED-2,50F AU - Contact à sertir
1266294

Contact à sertir, diamètre de contact: 1,6 mm, tourné, Connecteur femelle, matériau de contact: Alliage de cuivre, sans plomb, surface des contacts: doré, section raccordable: 2,5 mm2 ... 2,5 mm2, AWG 14

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles