CK1,6-ED-1,50M AU
-
Contact à sertir
1266276
Contact à sertir, diamètre de contact: 1,6 mm, tourné, Mâle, matériau de contact: Alliage de cuivre, sans plomb, surface des contacts: doré, section raccordable: 1,5 mm2 ... 1,5 mm2, AWG 16