CK1,6-ED-1,00F AG
-
Contact à sertir
1266296
Contact à sertir, diamètre de contact: 1,6 mm, tourné, Connecteur femelle, matériau de contact: Alliage de cuivre, sans plomb, surface des contacts: plaqué argent, section raccordable: 1 mm2 ... 1 mm2, AWG 18