CK1,6-ED-1,00BU AG - Contact à sertir
1663420

Contact à sertir, diamètre de contact: 1,6 mm, tourné, Connecteur femelle, matériau de contact: Alliage de cuivre, surface des contacts: plaqué argent, section raccordable: 1 mm2 ... 1 mm2, AWG 18

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles