cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E335024-20220331Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
60 V | 1,4 A |
Connecteurs pour circuits imprimés du dispositif de protection sensible, design: IEC 63171-2, indice de protection: IP20, nombre de pôles: 2, 1 Gbit/s, CAT B (ISO/IEC 63171), matériau: Plastique, type de raccordement: Raccordement soudé THR, sortie du câble: droit, Single Pair Ethernet
Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
60 V | 1,4 A |
Pour quelle norme Single Pair Ethernet de l'IEEE le connecteur est-il adapté ?
Les normes SPE sont définies conformément à la norme IEEE 802.3 dans le tableau ci-dessous.... Voir plus
Les normes SPE sont définies conformément à la norme IEEE 802.3 dans le tableau ci-dessous.
Voir moinsÀ quelles opérations de traitement les connecteurs SPE sont-ils destinés ?
Les connecteurs sont adaptés au processus de traitement par refusion automatisé avec Pick-and-Place.
Puis-je aussi utiliser les connecteurs SPE dans un contexte ferroviaire ?
Vous trouverez des informations sur l'utilisation dans l'environnement ferroviaire dans les "propriétés mécaniques" de l'article.
Où trouver des caractéristiques concernant la conception ?
Des informations supplémentaires relatives à la conception se trouvent dans les schémas techniques, à la rubrique « Téléchargements ».
De quelle couleur sont les LED ?
Les LED bicolores utilisées s'allument en jaune et en vert.