SACCBP-MS-4CON-M16/1,0-PUR SCOX - Connecteur d'appareil face arrière
1239252

Connecteur d'appareil face arrière, Universel, 4-pôles, PUR, gris-noir RAL 7021, blindé, Connecteur mâle, droit, M12-SPEEDCONNEC, codage: A, sur extrémité libre, Montage face arrière, M16 x 1,5, Raccordement de câble, longueur de câble: 1 m, PUR exempt d'halogène noir, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Prééquipé avec des câbles dans différentes longueurs standard pour une utilisation immédiate
Confections et longueurs de câbles spécifiques au client disponibles
Coulé du côté des câbles pour une étanchéité optimale
Pour une haute sécurité de transmission : raccordement de blindage sur le boîtier avec écrou CEM en option