CA-09P1N12T0DNSX - Connecteur de câble
1243559

M23, Connecteur de câble, série: CA, coudé, blindé: oui, SPEEDCONNEC, Nombre de pôles: 8+1, Sens de rotation: standard, type de contact: Mâle, Raccordement soudé, plage de diamètre de câble: 3 mm ... 14,5 mm, codage: N, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Sortie de câble coudée pour des espaces restreints
Adaptation à différentes applications grâce à la possibilité de réglage du sens de sortie du câble
Utilisation sûre sur le terrain grâce aux indices de protection élevés
Connecteurs pour l'équipement flexible sur site
Protection CEM globale pour une transmission fiable des signaux
Réduction du temps de raccordement avec le verrouillage rapide SPEEDCONNEC
Raccordement soudé : technique de raccordement éprouvée pour différents torons