VS-08-RJ45-5-Q/IP67 TIA568A
-
Connecteur RJ45
1417294
Connecteur RJ45, indice de protection: IP67, nombre de pôles: 8, 1 Gbit/s, CAT5 (CEI 11801:2002), matériau: Plastique, type de raccordement: Raccordement autodénudant IDC, section raccordable: AWG 26- 23, sortie du câble: droit, coloris: gris signalisation A RAL 7042, Ethernet
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Montage sans outil spécial
Solution rentable haut de gamme en zone de protection IP
Simplicité des manipulations