FOC-PT9:LC-OM2/2.5
-
Câble fibre optique
1208101
Câble fibre optique, design: LC, indice de protection: IP20, longueur de câble: 2,5 m, nombre de pôles: 12, type de raccordement: LC, sortie du câble: droit, coloris: beige
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Connecteur FO (côté câble) |
Type | LC |
Nombre de pôles | 12 |
Nombre de prises | 12 |
Sortie du câble | droit |
Atténuation | ≤ 0,3 dB (1300 nm) |
Support de transmission | FO |
Type de raccordement | LC |
Largeur | 5,5 mm |
Hauteur | 9,7 mm |
Longueur | 2500 mm |
Caractéristiques mécaniques | |
Diamètre embout | 1,25 mm |
Coloris | beige |
Couleur de la partie du boîtier | beige |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Matériau de l'embout | Céramique-Circonia |
Matériau de surface de prise | beige |
Gaine extérieure, matériau | LSZH |
Raccordement 1 | |
Type | connecteur mâle LC |
Indice de protection | IP20 |
Raccordement 2 | |
Type | extrémité libre extrémité de câble libre |
Indice de protection | IP20 |
Longueur du câble | 2,50 m |
Type | Fil optique |
Type de câble | 900 µm |
Structure de câble | fil compact pose semi-libre (STB) |
Gaine extérieure, matériau | LSZH |
Fil, matériau | LSZH |
Diamètre de fil | 900 mm |
Fils, diamètre | 900 µm |
Résistance à la traction courte/permanente | 10 N |
Longueur multipaires | 2500 mm |
Absence d'halogène | oui |
Résistance à l'huile | non |
Résistance à la propagation des flammes | oui |
Câble fibre optique | |
Nombre de fibres | 12 |
Fibre | 62,5/125 µm |
Type de fibre | Multimode |
Atténuation | ≤ 0,3 dB |
Affaiblissement de régularité | ≥ 35 dB |
Support de transmission | Fibre de verre multimode |
Résistance à la traction courte/permanente | 10 N |
Caractéristiques mécaniques | |
Cycles d'enfichage | > 500 |
Rayon de courbure minimal | 30 mm |
Atténuation | ≤ 0,3 dB (1300 nm) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 70 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Température ambiante (montage) | 0 °C ... 50 °C |
Résistance à l'huile | non |
Résistance à la propagation des flammes | oui |
Résistance à l'huile | non |
Référence | 1208101 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Product key | ABNIDB |
GTIN | 4063151275884 |
Poids par pièce (emballage compris) | 42,8 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 42,8 g |
Numéro du tarif douanier | 85447000 |
Pays d'origine | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Avantages
Valeurs d'atténuation optimales grâce au polissage UPC
Gain de temps et risque de casse minimisé grâce à un retrait facile
Affectation simple grâce à 12 couleurs différentes
Durable grâce à la conformité RoHS 2
Classe de protection incendie UL 94-V0
PHOENIX CONTACT SARL
Lotissement la Colline II, Lot 37-38 Immeuble B 1er étage
Sidi Maârouf – Casablanca 20190