SACC-DSI-FSX-8CON-M16-L180 SCOX - Connecteur d'appareil face arrière
1237405

Connecteur d'appareil face arrière, Ethernet CAT6A CAT6A, 8-pôles, connecteur femelle, droit, M12-SPEEDCONNEC, codage: X, Montage face arrière, M16 x 1,5, Picots de soudage, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Montage aisé sur circuit imprimé : connecteurs en une pièce pour le soudage à la vague
Tous les détrompages et les schémas des pôles actuels pour la transmission de signaux, de données et de puissance avec un design uniforme
Pour un niveau élevé de sécurité de transmission : raccordement de blindage en option sur le boîtier via un contact blindé