BTFE 6-3/8 - Connecteur de test
1029246

Connecteur de test, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 24 A, nombre de pôles: 8, type de raccordement: Cosse à œillet, Section de référence: 6 mm2, 1er étage, type de montage: Montage mural, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles