FKCN 2,5/ 6-STF
-
Connecteur mâle pour C.I.
1733000
Connecteur de plaque conductrice, section nominale: 2,5 mm2, coloris: vert, intensité nominale: 12 A, tension de référence (III/2): 320 V, surface des contacts: Sn, type de contact: Connecteur femelle, nombre de potentiels: 6, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 6, nombre de connexions: 6, gamme d'articles: FKCN 2,5/..-STF, pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, clip de verrouillage: - Clip de verrouillage, système débrochable: COMBICON MSTB 2,5, verrouillage: Verrouillage à vis, type de fixation: Bride à vis, type de conditionnement: emballé dans un carton
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Connecteur de plaque conductrice |
Gamme de produits | FKCN 2,5/..-STF |
Ligne de produits | COMBICON Connectors M |
Type | Standard |
Nombre de pôles | 6 |
Pas | 5 mm |
Nombre de connexions | 6 |
Nombre de rangées | 1 |
Nombre de potentiels | 6 |
Type de fixation | Bride à vis |
Propriétés | |
Intensité nominale IN | 12 A |
Tension nominale UN | 320 V |
Résistance de contact | 1,1 mΩ |
Tension de référence (III/3) | 320 V |
Tension de tenue aux chocs assignée (III/3) | 4 kV |
Tension assignée (III/2) | 320 V |
Tension de tenue aux chocs assignée (III/2) | 4 kV |
Tension de référence (II/2) | 630 V |
Tension de tenue aux chocs assignée (II/2) | 4 kV |
Technologie de raccordement | |
Type | Standard |
Système de connecteurs | COMBICON MSTB 2,5 |
Section nominale | 2,5 mm² |
Type de contact | Connecteur femelle |
Verrouillage | |
Mode de verrouillage | Verrouillage à vis |
Type de fixation | Bride à vis |
Couple de serrage | 0,3 Nm |
Raccordement du conducteur | |
Type de raccordement | Raccordement à ressort Push-in |
Sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé | 0 ° |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 16 |
Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Gabarit a x b / diamètre | 2,4 mm x 1,5 mm / 1,6 mm |
Longueur à dénuder | 10 mm |
Données relatives aux embouts sans collier isolant | |
pince à sertir recommandée | 1212034 CRIMPFOX 6 |
Données relatives aux embouts avec collier isolant | |
pince à sertir recommandée | 1212034 CRIMPFOX 6 |
Indication de matériau - contact | |
Remarque | Conforme à WEEE/RoHS, exempt de trichite suivant la norme CEI 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
Matériau de contact | Alliage de Cu |
Qualité de surface | étamé par trempage à chaud |
Surface métallique point de connexion (couche supérieure) | Etain (4 - 8 µm Sn) |
Surface métallique zone de contact (couche supérieure) | Etain (4 - 8 µm Sn) |
Indication de matériau - boîtier | |
Coloris (Boîtiers) | vert (6021) |
Matériau isolant | PBT |
Groupe d'isolant | I |
IRC selon CEI 60112 | 600 |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Indications sur les matériaux - Elément d'actionnement | |
Coloris (Élément d'actionnement) | orange (2003) |
Matériau isolant | PA |
Groupe d'isolant | I |
IRC selon CEI 60112 | 600 |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Dessin coté |
|
Pas | 5 mm |
Largeur [w] | 40 mm |
Hauteur [h] | 10,9 mm |
Longueur [l] | 27,1 mm |
Bride | |
Couple de serrage | 0,3 Nm |
Information pour le fonctionnement | Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puissance de commutation (COC), conformément à la norme DIN EN 61984. Quand ils sont utilisés correctement, ils ne doivent pas être enfichés ni déconnectés s'ils sont sous charge ou sous tension. |
Raccordement du conducteur | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Résultat | Essai réussi |
Recherche de dommages et de desserrage des conducteurs | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Résultat | Essai réussi |
Connexions et déconnexions répétées | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Résultat | Essai réussi |
Contrôle de traction | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Section de conducteur/type de conducteur/effort de traction, valeur nominale/réelle | 0,2 mm² / rigide / > 10 N |
0,2 mm² / souple / > 10 N | |
1,5 mm² / rigide / > 40 N | |
2,5 mm² / souple / > 50 N | |
Forces d'enfichage et de retrait | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60512-13-2:2006-11 |
Résultat | Essai réussi |
Nombre de cycles | 25 |
Force d'enfichage par pôle env. | 11 N |
Force de retrait par pôle env. | 10 N |
Résistance des inscriptions | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
Résultat | Essai réussi |
Polarisation et détrompage | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60512-13-5:2006-11 |
Résultat | Essai réussi |
Contrôle visuel | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
Résultat | Essai réussi |
Contrôle des dimensions | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
Résultat | Essai réussi |
Essai de résistance aux vibrations | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Fréquence | 10 - 150 - 10 Hz |
Vitesse de balayage | 1 octave/min |
Amplitude | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Accélération | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Durée de contrôle par axe | 2,5 h |
Sens du contrôle | Axes X, Y et Z |
Essai de durée de vie | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
Tension de tenue aux chocs au niveau de la mer | 4,8 kV |
Résistance de passage R1 | 1,1 mΩ |
Résistance de passage R2 | 1,1 mΩ |
Résistance de passage R2 2e étage | 1,5 mΩ |
Nombre de cycles d'enfichage | 25 |
Contrôle climatique | |
Spécification de contrôle | DIN EN ISO 6988:1997-03 |
Sensibilité à la corrosion | 0,2 dm3 SO2 sur 300 dm3/40 °C/1 cycle |
Sensibilité à la chaleur | 100 °C/168 h |
Tension de tenue aux courants alternatifs | 2,21 kV |
Chocs | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Forme de choc | Semi-sinusoïdal |
Accélération | 30g |
Durée des chocs | 18 ms |
Sens du contrôle | Axes X, Y et Z (pos. et nég.) |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 100 °C (en fonction de la courbe de derating) |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Humidité rel. de l'air (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
Température ambiante (montage) | -5 °C ... 100 °C |
Essai thermique | Groupe d'essais C | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
Nombre de pôles testé | 18 |
Résistance d'isolement | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
Résistance d'isolement pôles voisins | > 5 MΩ |
Cycles de température | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Résultat | Essai réussi |
Distances dans l'air et lignes de fuite | | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
Groupe d'isolant | I |
Résistance aux courants de fuite (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
Tension d'isolement assignée (III/3) | 320 V |
Tension de tenue aux chocs assignée (III/3) | 4 kV |
valeur minimale de la distance dans l'air - champ non homogène (III/3) | 3 mm |
valeur minimale de la ligne de fuite (III/3) | 4 mm |
Tension d'isolement assignée (III/2) | 320 V |
Tension de choc assignée (III/2) | 4 kV |
valeur minimale de la distance dans l'air - champ non homogène (III/2) | 3 mm |
valeur minimale de la ligne de fuite (III/2) | 3 mm |
Tension d'isolement assignée (II/2) | 630 V |
Tension de tenue aux chocs assignée (II/2) | 4 kV |
valeur minimale de la distance dans l'air - champ non homogène (II/2) | 3 mm |
valeur minimale de la ligne de fuite (II/2) | 3,2 mm |
Type de conditionnement | emballé dans un carton |
Référence | 1733000 |
Conditionnement | 50 Unité(s) |
Commande minimum | 50 Unité(s) |
Product key | AACFEB |
GTIN | 4046356164009 |
Poids par pièce (emballage compris) | 8,82 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 8,297 g |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Pays d'origine | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460202 |
ECLASS-15.0 | 27460202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002638 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
EF3.0 Changement climatique | |
CO2e kg | 0,226 kg CO2e |
Produits compatibles
-
-
CRIMPFOX 6 - Pince à sertir 1212034
-
AI 0,5 -10 WH - Embout 3201275
-
AI 0,75-10 GY - Embout 3201288
-
AI 1 -10 RD - Embout 3200182
-
AI 1,5 -10 BK - Embout 3200195
-
A 0,5 -10 - Embout 3202494
-
A 0,75-10 - Embout 3200234
-
A 1 -10 - Embout 3200250
-
A 1,5 -10 - Embout 3200276
-
SZS 0,6X3,5 - Tournevis 1205053
-
CCDN 2,5/ 6-G1F P26 THR - Embase de circuit imprimé 1734481
-
MSTB 2,5/ 6-GF - Embase de circuit imprimé 1776731
Avantages
Raccordement Push-in sans outil, avec gain de temps
Commande intuitive grâce aux poussoirs d'actionnement de couleurs distinctives
Structure minimale pour chaque section de conducteur
Flasque à visser, garantit la stabilité mécanique maximum
A combiner avec la gamme MSTB 2,5
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT SARL
Lotissement la Colline II, Lot 37-38 Immeuble B 1er étage
Sidi Maârouf – Casablanca 20190