QPD P 4X2,5 6-10 GY
-
Connecteur
1582372
Connecteur, type de raccordement: Raccordement IDC, nombre de pôles: 4, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, gris, diamètre extérieur du câble: 6 mm ... 10 mm
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Connecteur d'installation |
Gamme de produits | QPD |
Type | QPD 4x2,5 |
Nombre de pôles | 4 |
Enfichable | 4 |
Repérage des points de connexion | 1, 2, 3, 4 |
Nombre de connexions | 4 |
Nombre de raccordements par pôle | 1 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
Tension de tenue aux chocs assignée (II/2) | 8 kV |
Tension de tenue aux chocs assignée (III/2) | 8 kV |
Tension de tenue aux chocs assignée (III/3) | 6 kV |
Courant de référence | 20 A |
Résistance de contact | < 3 mΩ |
Tension de dimensionnement (II/2) | 1000 V |
Tension de dimensionnement (III/2) | 1000 V |
Tension de référence (III/3) | 690 V |
Tension nominale UN | 690 V |
Intensité nominale IN | 20 A |
Technologie de raccordement | |
Type de raccordement côté champ | Raccordement IDC |
Nombre de raccordements de câbles de même section | max. 10 |
Raccordement du conducteur | |
Section raccordable souple | 1 mm² ... 2,5 mm² |
Section raccordable rigide | 1 mm² ... 2,5 mm² |
Section raccordable AWG | 16 ... 14 |
Couple de serrage Écrou de verrouillage | 10 Nm |
Ouverture de clé Écrou de verrouillage | 22 mm |
Dessin coté |
|
Largeur | 29,6 mm |
Hauteur | 29,6 mm |
Longueur | 76 mm |
Diamètre | 29,6 mm |
Matériau Boîtier | PA |
Matériau Contact | CuZn |
Matériau Surface des contacts | étamé |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Matériau isolant de fil | PVC / PE |
Structure du cordon selon VDE 0295 / plus petit diamètre de fil | VDE 0295 classe 1 à 6 / min. 0,15 mm |
Diamètre extérieur du câble | 6 mm ... 10 mm |
Diamètre de fil avec isolation | 2 mm ... 3,8 mm |
Repérage des points de connexion | 1, 2, 3, 4 |
Matériel Isolant du fil | PVC / PE |
Caractéristiques mécaniques | |
Cycles d'enfichage | max. 50 |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP66 |
IP68 (2 m / 24 h) | |
Résistance aux chocs | IK07 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 100 °C |
Température lors du raccordement | -5 °C ... 50 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Référence | 1582372 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Product key | AF6BBB |
GTIN | 4046356463539 |
Poids par pièce (emballage compris) | 47,2 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 39,3 g |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440605 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121402 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT SARL
Lotissement la Colline II, Lot 37-38 Immeuble B 1er étage
Sidi Maârouf – Casablanca 20190