SM-7EP1N8ACL02 - Traversée face arrière
1605834

Traversée face arrière, droit, long, Verrouillage à vis, M40, nombre de pôles: 4+3+PE, type de contact: Mâle, Joint torique axial, 4xM4, blindé: oui, plage de diamètre de câble: 9 mm ... 12,5 mm, nombre de pôles: 8, type de raccordement: Raccordement à sertir, série: SM

Informations détaillées concernant le produit






Produits compatibles