SACCEC-M12MS-5CON-M16/10,0-920 - Connecteurs encastrables pour système bus
1525665

Connecteur mâle encastrable pour système de bus, DeviceNet/CANopen, 5 pôles, M12, blindé, détrompage A, montage vissé/sur face avant, filetage M16, positionnable, câble bus de 10,5 m, 2 x 0,2 mm2; 2 x 0,32 mm2

Informations détaillées concernant le produit






Produits compatibles