SACC-E-M 8FS-6CON-M 8/3,0
-
Embases paroi avant
1056212
Embases paroi avant, 6-pôles, connecteur femelle, droit, M8, A-codage, sur extrémité libre, Cordons individuels, longueur de câble: 3 m, 0,14 mm2, Cordon PVC
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Prééquipés avec torons pour une utilisation immédiate
Confections et longueurs de torons spécifiques au client disponibles
Coulé du côté des torons pour une étanchéité optimale
Schémas de pôles et détrompages courants pour la transmission des signaux avec un format de conception uniforme