RC-16S1N8AE100
-
Connecteur d'appareil face arrière
1611179
M23, Connecteur d'appareil face arrière, série: RC, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, Nombre de pôles: 16, Sens de rotation: standard, type de contact: Connecteur femelle, Raccordement à sertir, Joint plat, Epaisseur de paroi min.: 3 mm, Epaisseur de paroi max.: 10,5 mm, codage: N