RC-07P1N12H000 - Connecteur d'appareil face arrière
1594362

M23, Connecteur d'appareil face arrière, série: RC, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, Nombre de pôles: 7, Sens de rotation: standard, type de contact: Mâle, Cône de soudage, Joint torique axial, Epaisseur de paroi min.: 0,8 mm, Epaisseur de paroi max.: 6,5 mm, codage: N

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles