BPC 120 C 25 BK - Connecteur
1571084

Connecteur, Famille d'articles: BPC 120, coloris: noir, nombre de pôles: 1, tension de référence: 1500, courant de référence: 120 A, Type de raccordement: Sertissage, Type de contact: Connecteur femelle, diamètre de câble min.: 8,4 mm, diamètre de câble max.: 12,4 mm

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Design breveté, avec 3 fusibles et une rotation
Blocage d'activation
Rotation libre possible de 360° et câblage souple
Un mécanisme plus sécurisé est installé
Protégé contre le touché
Résistance aux mauvaises affectations et aux courts-circuits