AXL SE SSDO4/2 2A - Module de sécurité
1190017

Axioline Smart Elements, Module de sortie numérique, Sécurité fonctionnelle, Technologie SafetyBridge, Sorties TOR sécurisées: 2 (Affectation de deux canaux), 4 (Affectation monocanal), 24 V DC, 2 A, connectique: 2 fils, indice de protection: IP20

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires
Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles




Avantages

Jusqu'à la cat. 4/PL e selon la norme EN ISO 13849-1, SIL 3 selon la norme EN CEI 62061, SIL 3 selon la norme CEI 61508
4 sorties sécurisées avec affectation d'un canal
2 sorties sécurisées avec affectation de deux canaux