Les têtes de station Inline relient les modules d'une station Inline au réseau INTERBUS.
Un câble en cuivre est utilisé pour le couplage au bus interstation d'INTERBUS. Le bus interstation se raccorde à la tête de station par l'intermédiaire d'un connecteur Inline blindé.
La tête de station assure les fonctions suivantes au sein d'une station Inline :
- Rafraîchissement des signaux du bus interstation INTERBUS,
- Déconnexion par logiciel du bus interstation sortant ou des modules d'entrées/sorties raccordés,
- Alimentation des modules d'E/S par une alimentation intégrée,
- Mise à la terre électronique établie dès l'encliquetage sur le profilé.
Les modules Inline peuvent être identifiés à l'aide de porte-étiquettes articulés. Les porte-étiquettes sont munis de cartes enfichables sur lesquelles des inscriptions individuelles peuvent être portées. Pour le repérage des bornes, vous disposez en outre du ruban Zack ZBFM-6...
Attention :
Le courant logique total de tous les modules raccordés à une tête de station Inline ne doit pas être supérieur à l'intensité totale admissible de 2 A. Le nombre de modules raccordés doit aussi être inférieur ou égal à 63.
IBS IL 24 BK-T
-
Coupleur de bus
2726188
Inline, Coupleur de bus, INTERBUS, Connecteur Inline blindé, vitesse de transmission dans le bus local: 500 kBit/s