IB IL TEMP 2 UTH/CG-PAC - Module spécial Inline
2701050

Module d'entrées analogiques Inline, complet avec accessoires (connecteurs et champ de repérage), 2 entrées, TC (thermocouple), raccordement à 2 fils

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles



Avantages

Entrée linéaire -15 mV ... +85 mV
Raccordement des thermocouples selon les normes DIN EN 60584-1 et DIN 43710
Acquisition de mesure avec résolution 16 bits
Point de comparaison interne et externe
Mesure de la température absolue et différentielle (configurable)