Le module est prévu pour être utilisé dans une station Inline. Il possède un contact inverseur de relais libre de potentiel. Le bloc de jonction convient pour la commutation de charges inductives et capacitives. Le bloc de jonction peut être utilisé dans la plage de basse tension de sécurité et dans la plage CA. Des mesures et des contrôles spécifiques de la conception technique permettent l'utilisation du module dans des conditions extrêmes. Pour les tensions de commutation inférieures à 12 V ou les courants inférieurs à 100 mA, veuillez utiliser le bloc de jonction IB IL 24/230 DOR 1/W-PAC: . - Isolement sécurisé selon EN 50178 - Raccordement indépendant du potentiel pour un actionneur - Intensité nominale à la sortie : 2,2 A - Intensité totale du bloc de jonction : 2,6 A - Affichage d'état et de diagnostic
IB IL 24/230 DOR1/W-PC
-
Module Inline
2860400
Module Inline de sortie TOR, sans accessoires, 1 relais avec contact inverseur, 5 à 253 V AC, 3 A
Informations détaillées concernant le produit
Dessin coté |
|
Largeur | 12,2 mm |
Hauteur | 119,8 mm |
Profondeur | 71,5 mm |
Renseignements sur les mesures | Dimensions du boîtier |
Coloris | gris |
Bus local Inline | |
Type de raccordement | Distributeur de données Inline |
Module | |
Code ID (déc) | 189 |
Code ID (hex) | BD |
Code de longueur (hexa) | C2 |
Code de longueur (décimal) | 194 |
Canal des données de process | 2 Bit |
Espace d'adressage d'entrées | 0 Octet |
Espace d'adressage des sorties | 2 Bit (seul Bit 0 est équipé) |
Longueur de répertoire | 2 Bit |
Besoin en données de paramétrage | 3 Octet |
Numérique: | |
Dénomination sortie | Sortie à relais |
Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
Technologie de raccordement | Contact inverseur à relais, libre de potentiel |
Nombre de sorties | 1 |
Circuit de protection | Protection des sorties contre les surcharges et les courts-circuits |
Courant de sortie maximal par canal | 2,6 A |
Courant de sortie maximal par module | 2,6 A |
Plage de tension de sortie | 5 V AC ... 253 V AC |
Type de produit | Composants E/S |
Gamme de produits | Inline |
Type | modulaire |
Nombre de voies | 1 |
Potentiels: Alimentation de la logique (UL) | |
Tension d'alimentation | 7,5 V DC (par des répartiteurs de potentiel) |
Consommation de courant | max. 60 mA |
Isolation galvanique / isolation des plages de tension | |
Tension d'essai: Contact de relais / logique de bus | 4 kV, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Contact / contact | 1 kV, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Contact / PE | 1 kV, 50 Hz, 1 min |
Technologie de raccordement | |
Dénomination connexion | Connecteurs Inline |
Raccordement du conducteur | |
Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
Section de conducteur rigide | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Section conduct. AWG | 28 ... 16 |
Connecteurs Inline | |
Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
Section de conducteur rigide | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur AWG | 28 ... 16 |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 55 °C |
Indice de protection | IP20 |
Pression atmosphérique (service) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
Pression atmosphérique (stockage/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 85 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 75 % ... 85 % (Entre -25 °C ... +55 °C, des mesures appropriées doivent être prises pour éviter une humidité relative élevée (> 85 %).) |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 75 % ... 85 % (une légère condensation occasionnelle de courte durée à l'extérieur du boîtier est admissible) |
Classe de protection | I (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Référence | 2860400 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Product key | DRI133 |
GTIN | 4017918877026 |
Poids par pièce (emballage compris) | 64,5 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 47,12 g |
Numéro du tarif douanier | 85389091 |
Pays d'origine | DE |
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
IB IL FIELD 2 - Champ de repérage 2727501
-
IB IL FIELD 8 - Champ de repérage 2727515
-
ESL 62X10 - Ruban d'étiquettes 0809492
-
ESL 62X46 - Ruban d'étiquettes 0809502
-
IB IL DOR LV-SET - Module Inline 2742641
-
IB IL DOR LV-PLSET - Jeu de fiches 2742667
-
IB IL DOR LV-SET-PAC - Bloc de jonction de sectionnement 2861645
PHOENIX CONTACT SARL
Lotissement la Colline II, Lot 37-38 Immeuble B 1er étage
Sidi Maârouf – Casablanca 20190