IB IL 24 PWR IN/2F-D-2MBD-PAC - Module Inline
2863821

Borne d'alimentation inline, complète avec accessoires (connecteur et champ de repérage), 24 V DC, avec fusible (tension principale et de segment) et diagnostic, vitesse de transmission 2 Mbit/s

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles



Avantages

Alimentation de la tension principale 24 V UM
Voyants de diagnostic et indicateurs d'état
Alimentation ou mise à disposition de la tension de segment 24 V US